Printec 8263

8263

Main Applications

2-Piece Can

Key performance

•Self-adhesive blanket specifically designed for 2-piece can printing
•The laser engraved blanket ensures high and reliable printing
•The advanced acrylic adhesive provides strong adhesion
•Printec 8263 can be easily removed from the cylinder
•The mechanical resistance is extremely high
•The top face can be laser engraved with extreme precision
•Unique feature: cream color of the layer under the top face allows a better control of the engraved design

Descarga

Printec 8263

 

Descargar (pdf)

Manténgase en contacto

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

Llámenos

Servicio al cliente

    

NORTEAMÉRICA

teléfono: (800) 344-0714

____________________________________________

LATINOAMÉRICA

teléfono: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

BRASIL 

teléfono: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

teléfono: +39 0371 406321

____________________________________________


ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

printingsm@trelleborg.com