Printec 501

501

Main Applications

Metal Decorating

Construction

Printec 501 is available in
1,96 mm thickness

Key performance

  • Well-known blanket in all Latin America
  • Suitable for metal decorating
  • Hybrid inks compatibility
  • Resumen del producto

    INK COMPATIBILITY PRINTING
    SURFACE COLOUR
    THICKNESS (mm)  AVERAGE LOAD VALUE
    N/cm2
    SURFACE ROUGHNESS
    (Ra micron)
    ELONGATION (%) TENSILE STRENGHTS (N/mm) WATER & SOLVENT PROTECTION
    Hybrid Pink

    1,96

    115

    0,70 to 1,30

    <2

    >71,5

    No

     ADDITIONAL INFORMATION
    APPLICATIONS   Metalgraphia 3 pç

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com