Cintas

Cintas

Al combinar un amplio conocimiento en ingeniería de polímeros y una comprensión profunda de las aplicaciones de nuestros clientes, en las organizaciones de Trelleborg que trabajamos con rodillos y cintas somos capaces de brindar soluciones personalizadas para la industria de impresión digital. Para los cilindros de impresión, las cintas pueden ser con o sin costura, y las coberturas pueden ser de goma especial. Según las necesidades específicas del cliente, podemos adaptar la solución al: ampliar la resistencia del rango de temperatura a través del control de las propiedades eléctricas (resistencia, conductividad...) y mejorar la resistencia al esfuerzo mecánico mediante el refuerzo de lonas.

DIGITAL BELTS

Cinta sin costura fabricada con lona revestida de silicona

Solución personalizada para aplicaciones de impresión digital

Características principales

Según las necesidades específicas de las aplicaciones, en Trelleborg somos capaces de adaptar la solución para

  • resistencia eléctrica controlada
  • resistencia al esfuerzo mecánico
  • coincidir con la resistencia del rango de temperatura
  • mejorar las propiedades de la superficie (aspereza, energía, compatibilidad...)

  • área NIP de control (estructura de varias capas)


    Dimensión

    Las cintas digitales de Trelleborg están disponibles en todos los tamaños


  • Países disponibles

  • Todos los países

  • Resumen del producto

     DUREZA
     ESPESOR (mm) RESISTENCIA A TEMPERATURA  RESISTENCIA ELÉCTRICA
     58 Sh A +/-3

     2,5

    150°C
     < 15 kΏ Ra ≤ 0,5 µm
    INFORMACIÓN ADICIONAL
    BENEFICIOS
     Alta resistencia a la abrasión que mejora la vida útil de manera significativa.
     Precisión de impresión gracias a la aspereza de la superficie de última generación.

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com