Trelleborg presenta la mantilla vulcan metal back para impresión de periodicos

Trelleborg presenta la mantilla vulcan metal back para impresión de periodicos

Trelleborg Printing Solutions ha anunciado el lanzamiento de una gran adición a su gama de mantillas offset base de metal para la impresión de periódicos,  con la presentación de Vulcan Metal Times.


La mantilla ofrece una multitud de características y beneficios mejorados, incluida una nueva estructura que reduce la generación de calor durante la operación.

El nuevo diseño brinda una mejor resistencia al aplastamiento y daño. A su vez se logra una reducción de tensiones, siendo esto particularmente crítico para trabajos de impresión exigentes y de largo tiraje.

El compuesto de la superficie de Vulcan Metal Times ofrece una liberación mejorada de tinta, al tiempo que reduce el riesgo de acumulación de tinta.

Cristiano Bettè, Director de R&D en Trelleborg Printing Solutions, dice: "La tecnología que rodea la creación de mantillas offset de metal es extremadamente exigente, y esta es una de las razones por las que solo los fabricantes líderes de la industria producen este tipo de productos.

Trelleborg ha sido un pionero en esta área durante muchos años y este último lanzamiento nos lleva a una nueva era de confiabilidad y productividad.

"Vulcan Metal Times es adecuado para su uso con todas las rotativas de periódicos, incluidos modelos antiguos y nuevos, y ofrece un rendimiento aún mejor en tiradas largas que los productos anteriores.

En países como India, a menudo es necesario que una mantilla imprima con éxito en tiradas largas, a veces en condiciones de impresión extremas y altas temperaturas ambiente.

Además, el uso del lavado manual con productos químicos agresivos significa que la superficie  de la mantilla debe ser altamente resistente a estos productos químicos. Hacemos esto posible con la nuevo Vulcan Metal Times ".

Vulcan Metal Times tiene una base de acero inoxidable. El espesor nominal es de 1,75 mm sin paquete de empaque.


La calidad de alimentación del papel es neutral a ligeramente positiva y la compatibilidad con tintas es híbrida. La mantilla estará disponible en todo el mundo a partir de febrero de 2018.

Descarga Descarga Comunicado de prensa

Leer más