Trelleborg anuncia avances importantes en la tecnología de las mantillas UV y de cobertura

Trelleborg anuncia avances importantes en la tecnología de las mantillas UV y de cobertura

La división de soluciones de impresión de Trelleborg (Printing Solutions Operation) estará presente en Print 17, una feria profesional celebrada en Chicago del 10 al 14 de septiembre, a través de un equipo experimentado de personal técnico y de ventas. Trelleborg prevé despertar mucho interés durante esta feria profesional por sus últimos avances en sus gamas Vulcan, Rollin y Printec, que cuentan con nuevas versiones como las mantillas offset para los sectores UV y de los embalajes, así como las placas de cobertura sin tejido.

“El mercado UV reviste una relevancia cada vez mayor y, como proveedor líder de mantillas offset, hemos invertido una cantidad importante de recursos en la creación de productos innovadores que resuelven los problemas técnicos más frecuentes a los que se enfrentan los impresores que hacen uso de prensas UV”, comenta Mark Barrington, director comercial de soluciones de impresión para la zona América. “Se han desarrollado productos como Vulcan Sunrise, Vulcan Super UV y Rollin UVE para permitir que los impresores alcancen un rendimiento máximo en sus trabajos de alta calidad”.

Vulcan Sunrise es una mantilla de 0,077 pulgadas (1,95 mm) de espesor específicamente diseñada para aplicaciones UV como LE/HUV y LED UV. Con todas las ventajas del sistema Dynatech, como, por ejemplo, resistencia excelente al aplastamiento y al marcado de los bordes, además de una absorción óptima de las vibraciones, Vulcan Sunrise permite una reproducción fiel de tonos sólidos y medios tonos. La mantilla es compatible con prensas de accionamiento directo porque la carcasa Dynatech garantiza un consumo homogéneo de la energía en los accionamientos.

Vulcan Super UV se dirige a las prensas UV multicolor empleadas para producir embalajes y decoraciones metálicas. La mantilla de 0,077 pulgadas (1,95 mm) de espesor ofrece una elevada resistencia química UV y una liberación extremadamente rápida, así como una reproducción fiel de medios tonos y una buena cobertura de la transferencia de tinta. 

“Existe una demanda creciente de placas de cobertura sin tejido y, como parte de nuestro compromiso permanente con la innovación, las instalaciones de investigación y desarrollo de Trelleborg siguen realizando avances en esta tecnología”, señala Mark Barrington. “Los asistentes a Print 17 podrán conocer las tres placas en este stand, las cuales están disponibles en espesores de 0,045 pulgadas (1,15 mm), 0,053 pulgadas (1,35 mm) y 0,077 pulgadas (1,95 mm). 

“Estas placas sin tejido ofrecen exfoliación y corte simplificados, un revestimiento excelente con coberturas acuosas y UV, además de una buena resistencia a los disolventes utilizados con las tintas UV. Otras ventajas incluyen una durabilidad mejorada en el proceso de cobertura y la capacidad para manejar coberturas de solidez elevada de una manera más eficaz que con otros fotopolímeros en el mercado. Los usuarios señalan retro-atrape reducido y cobertura homogénea en tiradas largas”.

Será posible contactar con el equipo de Trelleborg durante Print 17 en la zona para reuniones de la asociación comercial de NPES/PRIMIR o contactando con Mark Barrington (339-236-5745) o Max Solomon (954-383-7448).

Descargar Comunicado de prensa:

"Trelleborg Print 17"