Forsheda 584 Anger-Lock Inches, sistema de sellado no integrado para tuberías de agua potable

Tamaños disponibles

TAMAÑO DE LA TUBERÍA A B

4"

1,047 0,748
6"
1,173 0,866
8"
1,339 0,929
10"
1,614 1,102
12"
1,732 1,165
14"
1,854 1,248
16"
1,99 1,39
18"
2,079 1,531
Contacte con Trelloborg y obtendrá amplia información incluído asesoramiento técnico de acuerdo a sus especificaciones de funcionamiento.

Dimensiones, pulgadas


Sujeto a modificaciones por razones técnicas

Ensamblaje

Paso 1

Previo al ensamblaje, deben revisarse la espiga y la campana ante posibles daños

Achaflanar la espiga de la tubería con un ángulo de 15 º, eliminar cualquier posible rebaba

La campana, la espiga y la junta, deben estar completamente limpios, libres de cualquier material ajeno al sistema.

Aplique el lubricante de manera homogénea en el extremo de la espiga de la tubería. 

Paso 2

Acto seguido a la aplicación del lubricante, una la espiga con la campana.

Una vez la espiga y la campana estén perfectamente alineados, deslice la espiga en el interior de la campana hasta el lugar adecuado, logrando la comprensión del sello. 

Descargas

Información adicional

Hoja de datos técnicos F-584 Anger-Lock Inches Español

 

Descargar (pdf)

Certificados

Aprobaciones técnicas, patentes, estándares de calidad

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*