Forsheda 575, sistema de sellado no integrado para tuberías de agua potable

Vídeo

Instalación

Tamaños disponibles

TAMAÑO DE LA TUBERÍA A B
 63  10,4  17,7
 75  11,6  19,6
 90  12,7  21,5
 110  13,8  23,4
 125  13,8  23,4
 140  14,8  25,1
 160  15,9  27,0
 200  16,9  28,7
 225  18,0  30,6
 250  19,9  33,8
 280  21,2  36,0
 315  22,2  37,7

 400

 28,0  44,8
 500  32,2  51,5
Contacte con Trelloborg y obtendrá amplia información incluído asesoramiento técnico de acuerdo a sus especificaciones de funcionamiento.

Dimensiones, mm


Sujeto a modificaciones por razones técnicas

Ensamblaje

Paso 1

Previo al ensamblaje, deben revisarse la espiga y la campana ante posibles daños

Achaflanar la espiga de la tubería con un ángulo de 15 º, eliminar cualquier posible rebaba

La campana, la espiga y la junta, deben estar completamente limpios, libres de cualquier material ajeno al sistema.

Aplique el lubricante de manera homogénea en el extremo de la espiga de la tubería. 

Paso 2

Acto seguido a la aplicación del lubricante, una la espiga con la campana.

Una vez la espiga y la campana estén perfectamente alineados, deslice la espiga en el interior de la campana hasta el lugar adecuado, logrando la comprensión del sello. 

Descargas

Información adicional

Hoja de datos técnicos F-575 Español

 

Descargar (pdf)

Certificados

Aprobaciones técnicas, patentes, estándares de calidad

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*