Forsheda 601 Power-Lock™ Metric, sistema de sellado integrado para tuberías de agua potable

Vídeos Power-Lock

Producción e instalación

Tamaños disponibles

 TAMAÑO DE LA TUBERÍA A B
 50  8,0  17,2
 63  8,0  17,3
 75  9,0  20,0
 90  11,0  24,3

 100-S2

 14,0 32,3
 110  12,0 26,6
 125  14,0  32,3
 140  14,0  32,0
 150-S2  16,0  35,9
 160  15,0   33,5
 200   16,0  35,9
 200-S2  17,0  37,1
 225  17,0  37,1
 250  19,0   42,9 
 250-S2  20,0  43,6
 280  20,0  43,6
 315  21,0   45,8 
 355  23,0   50,2
 400   25,0   54,5 
 450  23,5  58,2
 500  30,0   65,4
 630  37,0  83,9 
 710  41,0   92,3
Contacte con Trelloborg y obtendrá amplia información incluído asesoramiento técnico de acuerdo a sus especificaciones de funcionamiento.

Dimensiones, mm


Sujeto a modificaciones por razones técnicas

Ensamblaje

Paso 1

Previo al ensamblaje, deben revisarse la espiga y la campana ante posibles daños.

Achaflanar la espiga de la tubería con un ángulo de 15 º, eliminar cualquier posible rebaba.

La campana, la espiga y la junta, deben estar completamente limpios, libres de cualquier material ajeno al sistema.

Aplique el lubricante de manera homogénea en el extremo de la espiga de la tubería. 

Paso 2

Acto seguido a la aplicación del lubricante, una la espiga con la campana.

Una vez la espiga y la campana estén perfectamente alineados, deslice la espiga en el interior de la campana hasta el lugar adecuado, logrando la comprensión del sello. 

Descargas

Información adicional

Hoja de datos técnico F-601 Power-Lock Español

 

Descargar (pdf)

Folleto Power-Lock - Sewer-Lock Inglés

 

Descargar (pdf)

Certificados

Aprobaciones técnicas, patentes, estándares de calidad

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*