Vulcanización
La vulcanización es indispensable.
Ésta ofrece a la mezcla de caucho sus características definitivas: elasticidad, resistencia a los fluidos, a la abrasión, a las temperaturas, etc.
Une de manera rígida y definitiva todos los componentes de la
manguera (manguera propiamente dicha, armazón, revestimiento).
La vulcanización se realiza con vapor, bajo presión, en autoclaves horizontales o verticales a una temperatura entre 140 y 170 °C durante 20 a 50 minutos.