Racores Trelleborg Fittings
La política comercial de Trelleborg Fittings se base en :
- Un stock importante de toda la gama de productos seleccionadas y del catálogo.
- Entregas rápidas (24h/48h).
- Una gama de productos en evolución constante con novedades frequentes de nuestro catálogo.
Los Racores Trelleborg Fittings se proponen como un complemento a la gama de mangueras Trelleborg. Proponemos la solución de racorado mejor adaptada a sus necesidades.
2011 Trelleborg Fittings Catálogo(INGLÉS/FRANCÉS)
2011 Trelleborg Fittings Catálogo(INGLÉS/ESPAÑOL)