Mangueras par Mantenimiento industrial
Mangueras para Agricultura y Agroalimentaria
Mangueras par Química y Petroquímica
Mangueras para Construcción y Medio ambiente
Racores
TRELLVAST Aplicaciones industriales severas.Limpieza con vapor y circulación de vapor saturado o sobrerecalentado hasta temperaturas de + 164 °C/PS 6 bar. De 9.5 a 60 mm.
PETROVAST Para aplicaciones industriales severas en limpieza y transporte de vapor saturado y recalentado en sistemas de calefacción.Utilizada en la industria petroquímica, en la construcción, en astilleros y en industrias químicas. De 9.5 a 51 mm.
SUPERVAST Para aplicaciones industriales severas en limpieza y transporte de vapor saturado y recalentado en sistemas de calefacción, principalmente en aplicaciones en las que la manguera está en contacto con aceites.Utilizada en la industria petroquímica, en la construcción, en astilleros y en industrias químicas. De 19 a 25 mm.