TRELLOIL S Aspiracion e impulsión de hidrocarburos con un contenido en aromaticos hasta el 50 % en todas las aplicaciones industriales.Equipamiento de camiones cisternas para el suministro de aceite y carburantes. De 25 a 100 mm.
PUMPADUKT S Aspiración y descarga de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos hasta un 50 %.Carga y descarga de barcos y camiones cisterna.Instalaciones fijas en diversas industrias. De 19 a 150 mm.
TRELLOIL S EC Trasvase de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos hasta 50 % en diámetros grandes. De 100 a 251 mm.
TRELLOIL D EC Trasvase de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos hasta 50 % en diámetros grandes. De 100 a 251 mm.
NTH Aspiración y descarga de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos hasta un 50 % en todas las aplicaciones industriales.Equipos para camiones cisterna para suministro de aceites y gasolina. De 19 a 100 mm.
HYDROKLER Aspiración y descarga de productos derivados del petróleo, ligeros y pesados con contenido en aromáticos de hasta un 100 %.Equipos móviles y sobre enrolladores o instalaciones fijas. De 40 a 100 mm.