Mangueras par Mantenimiento industrial
Mangueras para Agricultura y Agroalimentaria
Mangueras par Química y Petroquímica
Mangueras para Construcción y Medio ambiente
Racores
PLUTON 20 EN 559 Blue Manguera de caucho para soldadura. De 5 a 20 mm.
PLUTON 20 EN 559 Red Manguera de caucho para soldadura. De 5 a 20 mm.
PLUTON gemelo EN 559 Manguera bitubo de caucho para soldadura.De 5 a 10 mm.
VULPANE EN 559 Manguera de caucho para GLP (bombonas de gas, calefactores, soldadura y líneas de GLP).De 6.3 a 10 mm.