Lineas de control hidráulico

 
NBR. Temp. max 100 °C. PS 25 a 12 bar.

  DIN 1TE
Manguera de caucho con refuerzo textil para líneas de control hidráulico.
Descarga a presión de fluidos hidráulicos, combustibles, grasas, aire y agua.
De 4.8 a 25.4 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 80 a 35 bar.

  DIN 2TE
Manguera de caucho con refuerzo textil para líneas de control hidráulico.
Descarga a presión de fluidos hidráulicos, combustibles, grasas, aire y agua.
De 4.8 a 32 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 160 a 33 bar.

  DIN 3TE
Manguera de caucho con refuerzo textil para líneas de control hidráulico.
Descarga a presión de fluidos hidráulicos, combustibles, grasas, aire y agua.
De 4.8 a 50.8 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 28 a 21 bar.

  SAE 100 R6
Manguera de caucho con refuerzo textil para líneas de control hidráulico.
Descarga a presión de fluidos hidráulicos, combustibles, grasas, aire y agua.
De 6.4 a 19 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 86 a 26 bar.

  SAE 100 R3
Manguera de caucho con refuerzo textil para líneas de control hidráulico.
Descarga a presión de fluidos hidráulicos, combustibles, grasas, aire y agua.
32 mm.
 

NBR/SBR. Temp. max 100 °C. PS 21 a 2 bar. Dépresión max 0.9 bar

  SAE 100 R4
Manguera para aceites, para uso a baja presión y aspiración (por ejemplo la línea de retorno en sistemas hidráulicos).
También puede ser utilizada en camiones cisterna para el gasóleo.
De 19 a 102 mm.
 

Ultima actualización 2010-10-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje