Mangueras par Mantenimiento industrial
Mangueras para Agricultura y Agroalimentaria
Mangueras par Química y Petroquímica
Mangueras para Construcción y Medio ambiente
Racores
TRELLJET 561 Para la limpieza profesional e industrial a alta presión.Tanto para unidades de limpieza móviles como instalaciones fijas.También para aplicaciones con montaje en enrollador.De 6 a 13 mm.
TRELLJET 581 Para la limpieza profesional e industrial (no deja marcas) a alta presión, por ejemplo en la industria agroalimentaria.Tanto para unidades de limpieza móviles como instalaciones fijas.También para aplicaciones con montaje en enrollador. De 6 a 13 mm.
TRELLJET 560 Para la limpieza profesional e industrial a alta presión.Tanto para unidades de limpieza móviles como instalaciones fijas.También para aplicaciones con montaje en enrollador. De 8 a 10 mm.
TRELLJET 540 Para tareas exigentes, limpieza profesional e industrial (no deja marcas) a alta presión, ideal para la industria alimentaria, etc.Tanto para unidades de limpieza móviles como instalaciones fijas.También para aplicaciones con montaje en enrollador. De 8 a 13 mm.
TRELLJET 580 Para tareas exigentes, limpieza profesional e industrial (no deja marcas) a alta presión, ideal para la industria alimentaria, etc.Tanto para unidades de limpieza móviles como instalaciones fijas.También para aplicaciones con montaje en enrollador. De 8 a 13 mm.
TRELLJET 681 Para la limpieza profesional e industrial a alta presión, por ejemplo en la industria agroalimentaria.Tanto para unidades de limpieza móviles como instalaciones fijas.También para aplicaciones con montaje en enrollador. De 10 a 13 mm.
Conjunto TRELLJET negro Para equipos de limpieza a alta presión Kärcher, Kew y Wap. De 6.4 a 9.5 mm.
Conjunto TRELLJET azul Para equipos de limpieza a alta presión Kärcher, Kew y Wap.TrellJet azul no deja manchas, ideal para la industria agroalimentaria, aseos públicos, etc. De 7.9 a 9.5 mm.