Mangueras par Mantenimiento industrial
Mangueras para Agricultura y Agroalimentaria
Mangueras par Química y Petroquímica
Mangueras para Construcción y Medio ambiente
Racores
POLYOIL Para el trasvase a alta presión de productos derivados del petróleo y unidades hidráulicas de baja presión y retorno de aceite.También para derivados del petróleo ligeros o pesados, productos químicos y agentes anticongelantes, productos industriales alcalinos y agua de mar. De 6 a 25 mm.
HYDRO’K Manguera versátil para aplicaciones industriales.Para gasóleo, aceites minerales y grasas con contenido aromático inferior o igual al 50 %.Manguera de retorno en sistemas hidráulicos y equipos agrícolas.Agua de mar (refrigeración de motores) y soluciones acuosas.Manguera multiuso para aceites, agua, aire comprimido, grasas, etc. De 5 a 25 mm.
HYDRO’ECO Descarga de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos superiores al 50 % (gasolina con plomo, sin plomo y gasóleo).Para líneas de retorno de aceites y grasas en sistemas hidráulicos, aire presurizado y algunos otros gases (vapores con aceite).También para sistemas de alimentación y retorno de gasolina, manguera de aireación o líneas de vacío para combustible/aceite. De 3 a 10 mm.
BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1 Para el suministro de combustible en barcos, resistente al fuego.Cumple los requisitos del C.E.N. para barcos de recreo.De 5 a 63 mm.