Mangueras par Mantenimiento industrial
Mangueras para Agricultura y Agroalimentaria
Mangueras par Química y Petroquímica
Mangueras para Construcción y Medio ambiente
Racores
AG 1000 HT Extracción de gases de escape de los vehículos a motor.Conviene para el equipamiento de todos los tipos de enrolladores automáticos, de extractores de humos así como para las baterías de extracción de gases de escape.De 76 a 152 mm.
AG 1000 LT Extracción de gases de escape de los vehículos a motor.Conviene para el equipamiento de todos los tipos de enrolladores automáticos, de extractores de humos así como para las baterías de extracción de gases de escape.De 32 a 204 mm.
AG 2100 MARINE ondulado Manguera para los sistemas de escape de gases de los motores de barcos, especialmente adaptado a los que el gas de escape se mezcla con el agua de refrigeración del motor.De 76 a 205 mm.
AG 2100 MARINE liso Manguera para los sistemas de escape de gases de los motores de barcos, especialmente adaptado a los que el gas de escape se mezcla con el agua de refrigeración del motor.De 32 a 152 mm.