Tejidos embebidos de elastómeros

Para aire, gas, humos a temperaturas extremas ( - 60 a + 300 ºC ) y/o químicamente agresivos



 
Tejido de poliéster embebido en TPE. Temp. max 130 °C. PS 1.7 a 0.06 bar. Dépresión max 0.45 a 0.03 bar.

  KLEGAINE GTPK
Transporte de aire caliente o fresco en las aplicaciones mecánicas e industriales diversas tales como :
- aire caliente en las instalaciones de secado de granulados en las industrias plásticas,
- conducto flexible para la refrigeración de motores (aire fresco y puro),
- conducto flexible para las instalaciones de climatización, calefacción y ventilación de automóviles y barcos,
- aspiración de disolventes (imprimaciones, pinturas).
Transporte de gas y de humos en los ambientes difíciles (temperaturas elevadas, vibraciones, agresiones químicas).
De 25 a 500 mm.
 

Tejido en fibra de vidrio embebido en neopreno. Temp. max 150 °C. PS 1.43 a 0.26 bar. Dépresión max 0.5 a 0.03 bar.

  KLEGAINE GTNR
Transporte de aire caliente y frío, de gas o de polvo ligero no abrasivo a pequeñas presiones, cuando la flexibilidad máxima es exigida.
Para condiciones de utilización poco difíciles.
Excelente para las instalaciones donde el espacio y la maniobrabilidad son primordiales.
Ideal para llevar el aire fresco a los motores.
De 12 a 305 mm.
 

Tejido en fibra de vidrio embebido en neopreno. Temp. max 150 °C. PS 2.17 a 0.35 bar. Dépresión max 0.5 a 0.07 bar.

  KLEGAINE GTNR +
Transporte de aire caliente y frío, de gas o polvo ligero no abrasivo a presiones bajas cuando la flexibilidad es necesaria.
Para condiciones de utilización no severas.
Excelente para las instalaciones donde el espacio y la manejabilidad son primordiales.
Ideal para la ventilación de motores.
De 12 a 203 mm.
 

Tejido en fibra de vidrio embebido en neopreno. Temp. max 120 °C. PS 0.55 a 0.03 bar. Dépresión max 0.06 a 0.007 bar.

  KLEGAINE GTLN
Transporte de aire y de gas caliente.
Calefacción portátil civil y militar.
De 125 a 1000 mm.
 

Tejido en fibra de vidrio embebido en silicona. Temp. max 300 °C. PS 1.43 a 0.49 bar. Dépresión max 0.5 a 0.07 bar.

  KLEGAINE GTSI
Transporte de aire, gas y humos a temperaturas extremas en las que una gran flexibilidad es exigida.
Para condiciones severas de utilización.
Excelente para instalaciones donde, por razones de espacio, la manejabilidad es precisa.
Para medios ambientes químicos y condiciones de trabajo con temperaturas extremas.
Ideal para la ventilación de motores.
De 12 a 203 mm.
 

Tejido en fibra de vidrio embebido en silicona. Temp. max 300 °C. PS 2.17 a 0.35 bar. Dépresión max 0.5 a 0.07 bar.

  KLEGAINE GTSI +
Transporte de aire, gas y humos a temperaturas extremas en las que una gran flexibilidad es exigida.
Para condiciones severas de utilización.
Excelente para instalaciones donde, por razones de espacio, la manejabilidad es precisa.
Para medios ambientes químicos y condiciones de trabajo con temperaturas extremas.
Ideal para la ventilación de motores.
De 12 a 203 mm.
 

Tejido en fibra de vidrio embebido en silicona. Temp. max 300 °C. PS 0.55 a 0.03 bar. Dépresión max 0.06 a 0.07 bar.

  KLEGAINE GTLS
Transporte de aire y de gas a alta temperatura.
De 125 a 1000 mm.
 

Ultima actualización 2009-01-07 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje