KLEGAINE GCV Conducto con tubo liso para uso intensivo, ideal para el transporte de aire, gas, de polvos y de materiales moderadasmente abrasivos tales como el serrín.Gracias a su flexibilidad y durabilidad, este conducto constituye una excelente solución económica para todos los tipos de utilizadores finales. De 20 a 500 mm.
KLEGAINE GRV Conducto robusto para ventilación y evacuación de polvo y gas.Ideal para aplicaciones dinámicas que exigen flexibilidad permanente (instalaciones sanitarias sin presión : caravanas, barcos, stands.Forrado de cables. De 20 a 250 mm.
KLEGAINE GSV Conducto de uso múltiple, incluido el transporte de aire y la evacuación de polvo y gas.Conviene particularmente a los aspiradores domésticos e industriales en razón de su manejabilidad y estética. De 25 a 102 mm.
KLEGAINE GM1V Conducto ultra flexible resistente a la llama y destinado al aire acondicionado, a la ventilación y a la evacuación de gases y humos. De 51 a 508 mm.
KLEGAINE GLV Transporte de aire para la aireación, la ventilación y la calefacción (calefacción de automóviles, marina, protección civil, aeropuertos, etc., posibilidad de uso en minas y túneles).Clubs caninos («agility»). De 125 a 1000 mm.