PUR

Para polvo y partículas fuertemente abrasivas, condiciones mecánicas exigentes (repetitivas, riesgo de cortes, etc. )



 
Poliuretano a base de éter. Temp. max 80 °C. PS 1.5 a 0.3 bar. Dépresión max 0.6 a 0.15 bar.

  KLEGAINE GPU-FG
Conducto alimentario muy liso.
Ideal para el transporte de productos abrasivos, polvos y granulados alimentarios, y medicamentos en la industria farmacéutica.
Ideal para los aspiradores industriales y urbanos así como para los «aspiradores de hojas»s, las segadoras y la proyección de aislantes.
Muy utilizada en las máquinas para la madera.
Ideal para el enfundado de cables en robótica, radiografía.
De 20 a 250 mm.
 

Poliuretano a base de éster. Temp. max 100 °C. PS 1.65 a 0.04 bar. Dépresión max 0.4 a 0.01 bar.

  KLEGAINE GPU-M
Conducto muy flexible.
Utilización en la industria de la madera, textil, las fundiciones y otras aplicaciones generales.
Ideal para la aspiración y el transporte de polvo, partículas abrasivas, serrín, virutas de madera, fibras textiles y limaduras.
Aspiradores industriales.
Conviene para la evacuación de gas en las industrias químicas y petroleras.
Adaptado al revestimiento de cables en robótica y en máquinas herramientas.
De 25 a 500 mm.
 

Poliuretano a base de éter. Temp. max 100 °C. PS 1.7 a 0.15 bar. Dépresión max 0.6 a 0.08 bar.

  KLEGAINE GPU MS
Conducto flexible y robusto.
Utilización en una amplia gama de industrias tales como la metalúrgica, la madera, la agroalimentaria y los productos farmacéuticos.
Ideal para el transporte de productos granulados, grano, serrín, virutas de madera, limaduras, etc., en medio húmedo y/o calor.
Muy bien adaptado a los aspiradores urbanos y a las máquinas de cortar hierba.
Opcionalmente se puede adaptar a ciertas aplicaciones que necesiten conformidad a la norma DIN 4102B1 (retardador de la llama) o necesidad de antiestatismo.
De 25 a 500 mm.
 

Poliuretano a base de éster. Temp. max 100 °C. PS 2.3 a 0.3 bar. Dépresión max 0.7 a 0.1 bar.

  KLEGAINE GPU-S
Conducto muy robusto.
Ideal para el transporte de materiales extremadamente abrasivos y cortantes, tales como las limaduras, arena, grava, hielo, etc, en la metalurgia, la industria del vidrio, el tratamiento de minerales, en puertos, grandes aspiradores industriales.
De 40 a 300 mm.
 

 
 
Ultima actualización 2013-04-25 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje