Aire comprimido

SBR. Temp. max 70 °C. PS 10 bar.

  AIRWAT ISEO 10
Impulsión de agua bajo presión en medio industrial o urbano.
Impulsión de agua en todos los sectores : Construcción y Obras Públicas.
De 8 a 25.4 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 15 bar.

  AIRWAT ISEO 15
Para aire comprimido en todo tipo de aplicaciones.
Apropriado para impulsión de agua a alta presión.
De 13.4 a 25 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 20 bar.

  AIRWAT ISEO 20
Para herramientas neumáticas y uso general con aire presurizado en aplicaciones industriales.
De 6 a 32 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 15 a 10 bar.

  MAXAIR
Para herramientas neumáticas y uso general con aire presurizado en aplicaciones industriales y varias.
Para aire presurizado en todo tipo de aplicaciones, oxígeno (sólo Ø interior ≤ 25 mm) y gases inertes para la soldadura de arco : argón, nitrógeno y dióxido de carbono.
También para otros usos (bajo ciertas condiciones) como agua industrial, soluciones acuosas o emulsiones para la fumigación agrícola, limpieza blanca, desinfección, ácidos y álcalis.
De 6 a 100 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 20 bar.

  NORMINES II
Manguera para trabajos pesados con herramientas neumáticas como taladros para piedra, pulidoras y vibradores, martillos mecánicos, etc.
Uso general con aire presurizado en minería, construcción, plantas industriales y varios.
Para aire presurizado en todo tipo de aplicaciones, oxígeno (sólo Ø interior ≤ 25 mm) y gases inertes para la soldadura de arco : argón, nitrógeno y dióxido de carbono.
También para otros usos (bajo ciertas condiciones) como agua industrial, soluciones acuosas o emulsiones para la fumigación agrícola, blanqueado, desinfección, ácidos y álcalis.
De 6 a 100 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 20 bar.

  SUPERMINES
Manguera para compresores potentes para obras de construcción, proyectos de ingeniería civil, canteras, etc.
De 7 a 50 mm.
 

NBR. Temp. max 80 °C. PS 20 a 15 bar.

  AIRFLAT
Manguera ligera y aplastable para la construcción, agricultura y todo tipo de industrias para diversas aplicaciones.
Diseñada para bombeo y transporte de agua y líquidos similares así como aire comprimido, especialmente en aplicaciones que requieran de gran longitud y bajo peso, y para lugares de difícil acceso.
De 19 a 152 mm.
 

PVC. Temp. max 60 °C. PS 15 a 6 bar.

  CRISAL AL
Manguera de aire, también para aplicaciones de descarga de agua y alimentos líquidos.
De 4 a 50 mm.
 

 
Ultima actualización 2013-04-26 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje