Sistemas de enfriamiento

 
EPDM. Temp. max 100°C. PS 10 bar.

  KLERHEAT
Se utiliza como conducto refrigerador como manguera de refrigeración industrial para las mezclas de fundición en siderúrgicas, fábricas de vidrio, fundiciones, etc.
También para lugares de trabajo con altas temperaturas o para aplicaciones que requieran una manguera aislante.
De 13 a 50 mm.
 

EPDM. Temp. max 130°C. PS 10 bar.

  TRELLHOT
Manguera con protección térmica para la impulsión de agua para circuitos de refrigeración de hornos altos.
De una forma general, manguera utilizada en ambientes con muy altas temperaturas y proyección de metales en fusión.
De 10 a 100 mm.
 

EPDM. Temp. max 120°C. PS 2bar.

  KY 2008
Para sistemas de refrigeración, transporte de agua caliente, glicol, etc.
También se puede utilizar para transportar ciertos productos químicos (ver la tabla de resistencias químicas en la columna de EPDM).
De 13 a 100 mm.
 

Ultima actualización 2011-01-24 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje