RED WATER Impulsión de agua bajo presión en la industria, la construcción y obras públicas. De 13 a 51 mm.
CASCADE Descarga de agua a presión en medio industrial o urbano y todo tipo de descarga de agua en construcciones y Obras Públicas. De 12.7 a 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 10 Impulsión de agua bajo presión en medio industrial o urbano.Impulsión de agua en todos los sectores : Construcción y Obras Públicas. De 8 a 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 15 Para aire comprimido en todo tipo de aplicaciones.Apropriado para impulsión de agua a alta presión. De 13.4 a 25 mm.
AIRWAT ISEO 20 Para herramientas neumáticas y uso general con aire presurizado en aplicaciones industriales. De 6 a 32 mm.
STARKLER Una manguera versátil para aplicaciones de lavado a alta presión y servicios generales de descarga con agua caliente o fría y muchos otros fluidos (ver la tabla de resistencias químicas del EPDM).Apta para todos los sectores : construcciones y Obras Públicas, industria, agricultura, etc. De 12.7 a 38 mm.