COLORADO S Descarga de agua en todo tipo de entornos industriales y agrícolas, aplicaciones de media presión, para entorno exigentes. De 40 a 120 mm.
AQUAKLER 15 Líneas suplementarias para sistemas de irrigación, líneas de conexión entre rollos de mangueras e hidrantes (5 a 10 m de longitud) y mangueras de descarga de agua para construcciones y Obras Públicas. De 40 a 254 mm.
AP azul Descarga de agua. De 19 a 200 mm.
AP rojo Descarga de agua en condiciones exigentes. De 35 a 150 mm.