Materiales abrasivos hidráulicos y neumáticos

NR. Temp. max 70 °C. PS 10 bar. Dépresión max 0.9 bar.

   PERFORMER GL AD10H
Aspiración hidráulica y descarga de materiales abrasivos.
De 25 a 400 mm.

Trelleborg BLOC-END® coupling


 
NR. Temp. max 70 °C. PS 10 bar. Dépresión max 0.9 bar.

   PERFORMER GL AD10P
Aspiración neumática y descarga de materiales abrasivos.
De 25 a 350 mm.

Trelleborg BLOC-END® coupling
 

Ultima actualización 2010-11-25 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje