Sistemas de vaciado de materiales abrasivos a granel

NR. Temp. max 70 °C. Dépresión max 0.8 bar.

   ZEPHIR S
Para la aspiración de desechos industriales ligeros y polvos.
Apropiada para el transporte de partículas pequeñas y materiales ligeramente abrasivos.
De 30 a 150 mm.
 

SBR. Temp. max 90 °C. Dépresión max 0.9 bar a 0.15 bar.

   TRELLVAC EXTRACTOR LD
Manguera polivalente para aspiración de polvos, virutas, partículas metálicas, gases ... en las industrias madereras, fábricas de muebles, industrias mecánicas y metalúrgicas y otros sectores industriales diversos.
De 38 a 204 mm.
 

SBR. Temp. max 90 °C. Dépresión max 0.9 bar a 0.4 bar.

   TRELLVAC EXTRACTOR HD
Manguera polivalente para aspiración de polvos, virutas, arenas, desechos diversos, pulverulentos ... en las industrias madereras, fábricas de muebles, industrias mecánicas y metalúrgicas y otros sectores industriales diversos.
Concretamente destinada para las instalaciones fijas.
De 38 a 152 mm.
 

NR. Temp. max 90 °C. PS 5 bar. Dépresión max 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER LD
Manguera para la aspiración destinada para el equipamiento de sistemas de recuperación de desechos, en las unidades centralizadas de limpieza.
Extracción de polvos, virutas, arenas, desechos diversos, pulverulentos, etc.
De 51 a 76 mm.
 

NR. Temp. max 90 °C. Dépresión max 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER MD
Manguera de aspiración concretamente destinada para el equipamiento de los camiones de limpieza que trabajan en condiciones medianamente severas.
Extracción de polvos, virutas, arenas, gravas, escombros, desechos diversos, pulverulentos, etc.
De 51 a 204 mm.
 

NR. Temp. max 90 °C. PS 3 bar a 0.5 bar. Dépresión max 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER TAN
Manguera de descarga y aspiración para productos abrasivos a granel, pulverulentos o granulosos.
De 60 a 200 mm.
 

NBR. Temp. max 80 °C. PS 5 bar. Dépresión max 0.9 bar.

   TRELLVAC AL EC
Manguera para extracción y transporte de productos abrasivos en la industria alimentaria (azúcar, semillas, harina, leche en polvo, pienso para ganado, etc.) y productos químicos (PVC, colorantes alimentarios, etc.)
De 51 a 150 mm.
 

NR/SBR. Temp. max 90 °C. PS 5 bar a 3 bar. Dépresión max 0.9 bar.

   TRELLVAC TRANSPORTER HD
Manguera de aspiración destinada a vehículos de limpieza para extracción de materiales abrasivos, arenas, gravas, piedras, pulverulentos ...
Utilizado también en las instalaciones fijas en todos tipos de industrias (minas, canteras, cimenteras, fundiciones, industrias mecánicas y metalúrgicas).
De 51 a 204 mm.
 

NR. Temp. max 80 °C. PS 1.5 bar. Dépresión max 0.8 bar.

   ASPIVRAC S
Equipos industriales de limpieza al vacío para recuperación de desechos industriales (minerales triturados, arena, escombros, polvo, virutas, etc.) para instalaciones fijas (sistemas centralizados de limpieza) o para instalaciones móviles (cisternas de vacío).
Aspiración o descarga neumática de polvo abrasivo o productos granulados (granos, cereales, alimento para ganado, etc).
De 50 a 200 mm.
 

NR. Temp. max 80 °C. Dépresión max 0.9 bar.

   TRELLVAC EXCAVATOR
Manguera especialmente diseñada para excavadoras.
251 mm.
 

Ultima actualización 2012-01-02 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje