Drenaje y limpieza de alcantarillas

SBR. Temp. max 80 °C. PS 250 bar.

   CANALKLER 250 Conjunto
Limpieza a alta presión de tuberías de desagüe y aplicaciones pesadas de limpieza con agua a alta presión.
De 13 a 38 mm.
 

SBR. Temp. max 80 °C. PS 6 bar. Dépresión max 0.9 bar.

   ASPIKLER N
Para aspiración de aguas cargadas.
También para succión o suministro de materiales abrasivos en sistemas estacionarios y para aplicaciones en circuitos en vehículos de limpieza de sistemas de desagüe.
De 100 a 204 mm.
 

NR. Temp. max 60 °C. PS 4 bar. Dépresión max 0.8 bar.

   ASSAINIX
Instalaciones de bombeo, aspiración y impulsión.
Para aplicaciones en tuberías bajo tierra y camiones cisterna.
De 90 a 150 mm.
 

Ultima actualización 2009-01-07 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje