Mangueras par Mantenimiento industrial
Mangueras para Agricultura y Agroalimentaria
Mangueras par Química y Petroquímica
Mangueras para Construcción y Medio ambiente
Racores
PULSOR 125 Manguera para bombear hormigón para el transporte por brazos, colocación y llenado de pilares.También para gunita, lechada, lodo y descarga neumática de cemento y minerales. De 50 a 150 mm.
PULSOR 170 Manguera para bombear hormigón a alta presión para el esparcido en punta de pluma.Impulsión neumática de cemento y de productos minerales.Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite) y otros.Inyección de mortero, cemento y hormigón. De 50 a 150 mm.
PULSOR 200 Manguera para bombear hormigón a alta presión para el transporte por brazos, colocación y llenado de pilares.Descarga neumática de cemento y minerales.Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite).Vertido de gunita, cemento y hormigón. De 50 a 150 mm.
TRELLSLUMP Manguera destinada para la utilización en tolvas para elevación y distribución del hormigón. Permite el flujo del hormigón de la tolva hasta el encofrado. De 152 a 254 mm.