Linea de aire

EPDM. Temp. max 180 °C. PS 3 bar. Dépresión max 0.8 bar.

   CALIKLER HT
Unión aire del compresor en todos los tipos de camiones cisternas de transporte de productos pulverulentos a granel.
De 50 a 89 mm.
 

EPDM. Temp. max 100 °C. PS 10 bar. Dépresión max 0.9 bar.

  MILLESIME
Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios : leche, vinos, cervezas, sidras, zumos de fruta, alcoholes hasta el 96 %.
Diseñada para el equipamiento de los puntos de descarga a muelle, para las unidades de transformación y de manipulación en las industrias agroalimenticias.
Especialmente adaptado para la circulación de aire adicional caliente (máximo + 140 °C) en las cisternas de productos pulverulentos.
De 25 a 150 mm.
 

Ultima actualización 2009-01-07 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje