CITERDIAL Para leche, camiones cisterna para recolección y transporte, muelles de descarga y equipos estacionarios en lecherías, procesamiento y plantas de llenado. También para el transporte de otros líquidos alimenticios como vino, cerveza, sidra, zumos de fruta, vinagre y alcohol de hasta 96 %. De 25 a 150 mm.
|
LACTADIAL Recolección de leche : destinada al equipamiento de camiones cisternas de recogida y de transporte de leche. De 51 a 76 mm.
|
ALIKLER Aspiración y descarga de alimentos líquidos como vino, cerveza, leche, aceite, grasas, sidra, zumos de frutas y alcohol hasta un 96 %. Para muelles de carga, plantas de procesamiento y de llenado y cisternas para alimentos líquidos. Línea de aire adicional (para limpieza de cisternas) para camiones cisterna con productos a granel (no salida del compresor) hasta + 120 °C. De 25 a 150 mm.
|
ALIKLER D Descarga de alimentos líquidos como leche, aceite, grasas, sidra, zumos de frutas, vino, cerveza y alcohol hasta un 96 %. Especialmente diseñada para muelles de carga, plantas de procesamiento y de llenado y cisternas para alimentos líquidos. De 32 a 100 mm.
|
MILLESIME Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios : leche, vinos, cervezas, sidras, zumos de fruta, alcoholes hasta el 96 %. Diseñada para el equipamiento de los puntos de descarga a muelle, para las unidades de transformación y de manipulación en las industrias agroalimenticias. Especialmente adaptado para la circulación de aire adicional caliente (máximo + 140 °C) en las cisternas de productos pulverulentos. De 25 a 150 mm.
|
TRELLVIN Aspiración y descarga de vino, cerveza y otros alimentos líquidos como leche, sidra, zumo de fruta y alcohol hasta un 96 %. Diseñada específicamente para el trasiego en bodegas de vino y cerveza, muelles de descarga y cisternas para alimentos líquidos. De 38 a 75 mm.
|
TRELLVIN L Impulsión de líquidos alimentarios : vinocerveza, leche, sidra zumo de frutas, alcohol hasta un 96 %. Especialmente diseñada : - trasiego de cubas en bodegas, - muelles de descarga, - cisternas de transporte de líquidos alimentarios. De 38 a 150 mm.
|
VINITRELL Diseñada specificamente para el trasiego en bodegas de vino, muy fácil de manejar. Aspiración y descarga de otros alimentos líquidos salvo aceite y productos grasos. De 38 a 75 mm.
|
ALCODIAL Manguera destinada al trasiego de alcohol hasta 99 %. Conviene al trasiego de todas las bebidas alimentarias : vino, cerveza, zumos de frutas, leche, etc. Concebida para equipar : - unidades de producción y de transformación (destilerías, fabricantes de licores, etc), - puestos fijos en los muelles para carga y descarga, camiones-citernas. De 25 a 76 mm.
|
VENDANGE Manguera especialmente concebida para las bodegas de vino : recepción de pasta y aspiración de mosto. De 100 a 150 mm.
|
SUPERVRAC AL Transporte neumático de productos abrasivos a granel para la industria agroalimentaria. Descarga de cisternas de transporte por carretera y ferroviario, descarga en contenedores de almacenamiento : alimentos (azúcar, harina, leche en polvo, alimento para ganado, etc.) y productos químicos (fertilizantes, granulados, colorantes para PVC, etc.). De 75 a 110 mm.
|