KLENET Lavado de suelos y lavado con agua caliente en la industria alimenticia, fábricas de conservas, lecherías, mataderos, etc. De 13 a 25 mm.
BIOCLEAN Limpieza a alta presión en industrias agroalimentarias.Puede igualmente utilizarse para el transporte de líquidos alimentarios. De 7.9 a 15.9 mm.
BIOVAST Para la limpieza con vapor hasta + 165 °C y con agua caliente en plantas procesadoras de alimentos.También para el transporte de alimentos líquidos calientes.Para montajes en enrollador. De 13 a 25 mm.
BERGALAV Limpieza con agua caliente o con vapor hasta + 160 °C en industrias agroalimentarias.También concebido para el transporte de líquidos alimentarios, vino, leche, cerveza, agua, sodas. De 10 a 25 mm.