Compensadores Trelleborg TF
Junta de expansión estándar en una gran variedad de calidades a fin de adaptarse a casi cualquier aplicación. Fácil de instalar, ofrece un buen comportamiento y una larga vida en servicio.
Longitud: 130 mm
Dimensiones: DN 25 – DN 300
Teguflex P - Datos técnicos [pdf, 600 kb]
Una amplia gama de compensadores moldeados hasta DN 1000, en diferentes calidades y longitudes. Fácil de instalar y de larga duración.
Longitudes: 150 / 300 mm
Dimensiones: DN 25 – DN 1000
Teguflex W - Datos técnicos [pdf, 550 kb]
Junta de expansión con una gran onda y longitud 100 mm, bridas con agujeros roscados. Gran capacidad de absorción de ruidos y vibraciones.
Longitud: 100 mm
Dimensiones: DN 25 – DN 150
Teguflex C - Datos técnicos [pdf, 240 kb]