Información Relacionada
Contactos






Compensadores Trelleborg FF

TeguflexÒ FFLjunta de expansion
Junta de expansión con bridas planas de caucho y bridas giratorias de acero al carbono, con cuello, para garantizar un movimiento uniforme del compensador. Cuerpo de caucho provisto de una gran onda y por ello muy flexible. Adecuado para soportar grandes movimientos debido a su baja resistencia.
Longitud: 250 / 300 mm
Dimensiones: DN 500 – DN 2600
Teguflex FFL - datos técnicos [pdf, 690 kb]


TeguflexÒ FFI
Junta de expansión con bridas planas de caucho y bridas de acero al carbono fijas (vulcanizadas) Para uso en tuberías presurizadas que requieran pequeñas fuerzas de reacción, aportando gran seguridad y durabilidad.
Diseño estándar para 0,8 – 1,0 bar de vacío.
Longitud: de acuerdo con los requerimientos
Dimensiones: DN 1100 – DN 3800
Teguflex FFI - Datos técnicos [pdf, 390 kb]

 

Para  aplicaciones especiales, nuestros compensadores FFI pueden ser confeccionados en materiales de alta resistencia. Consulte con nuestro equipo comercial.

Ultima actualización 2011-12-27 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje