Información Relacionada
Contactos






Compensadores Trelleborg - Materiales de alto rendimiento

 

Teguflex Expansion JointsTeguflex® Viton
Junta de expansión con buen rendimiento en aquellas aplicaciones donde existen agentes químicos agresivos y/o fluidos a elevadas temperaturas.
Longitud: 130 / 150 / 200 mm
Dimensiones: DN 25 – DN 300
Teguflex Viton - Datos técnicos [pdf, 330 kb]

 

Teguflex® HP
Junta de expansión confeccionada con EPDM y refuerzos especiales, que le permiten soportar temperaturas altas incluso en combinación con humedad y agua.
Longitud: 130 / 200 mm
Dimensiones: DN 25 – DN 600
Teguflex HP - Datos técnicos [pdf, 540 kb]

 

Teguflex Expansion JointsTeguflex® HO
Junta de expansión recomendada para instalaciones de agua caliente o aire a presión con mezclas de aceite. Apto también para su uso con altas temperaturas.
Longitud: 130 / 150 / 200 mm
Dimensiones: DN 25 – DN 600
Teguflex HO - Datos técnicos [pdf, 300 kb]

 

Si las medidas estándar que ofrecemos en nuestra gama de productos de alta resistencia no se ajustan a sus necesidades, consulte con nuestro equipo comercial. Le ofrecemos la posibilidad de diseñar y fabricar un compensador FF a medida utilizando este tipo de materiales.

Ultima actualización 2011-12-27 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje