Productos
Una gama completa en juntas de expansión

Compensadores Trelleborg TF (bridas giratorias)
Compensador estándar adecuado para una gran mayoría de las aplicaciones, fabricado en diferentes calidades de caucho. Fácil de instalar.
Dimensiones: DN 20 – DN 1000
Presión de trabajo: Hasta 16 bar
Temperatura de servicio: Hasta 130°C

Compensadores Trelleborg FF (bridas planas de caucho)Para uso en sistemas de tuberías presurizadas que requieran pequeñas fuerzas de reacción, aportando gran seguridad y durabilidad.
Dimensiones: DN 500 – DN 4000
Presión de trabajo: hasta 10 bar
Temperatura de servicio: hasta 100
°C

Compensadores Trelleborg S (Especial)Para aplicaciones industriales, off-shore, dragados, etc. en las cuales las medidas y/o la presión no se corresponden con los tipos TF o FF.

Compensadores Trelleborg en materiales de alta resistencia
Compensadores elaborados en cauchos especiales que les confieren propiedades específicas para ofrecer un mejor rendimiento en entornos agresivos: mayor resistencia a la abrasión, a productos químicos, a las altas temperaturas, etc.
Dimensiones: DN 25 -DN 600