Protección eléctrica

Suelos, perfiles y planchas de caucho dieléctrico aislante o antiestático conductor, pensados para su seguridad y protección eléctrica.



El caucho es unos de los aislantes eléctricos más comunes debido a sus excelentes cualidades dieléctricas y mecánicas tales  como flexibilidad, amortiguación de vibraciones o resistencia al desgaste. Nuestras calidades dieléctricas están especialmente preparadas para proporcionar aislamiento eléctrico, resistentes desde 30.000 a 60.000 voltios de tensión, según espesores.
 
También disponemos de calidades antiestáticas disipativas y conductoras.
 
proteccion electrica

 Seguridad y protección eléctrica
Existen distintas normas para regularlas, dependiendo del ámbito y zona geográfica. Estas normas establecen un voltaje mínimo que debe resistir el material en un espesor determinado.
Entre otras, nuestras formulaciones cumplen con:
•BS 921
•NF C 18-420
•CEI IEC EN 60243-1

Nuestros productos dieléctricos son distribuidos por empresas europeas líderes en seguridad y protección eléctrica. 

 


Plancha
Nuestra gama de plancha dieléctrica combina resistencia eléctrica en diferentes grados con otras características demandadas según el destino final del producto. Así, ofrecemos plancha dieléctrica que también es resistente a la abrasión, al aceite o al ozono, a temperaturas elevadas o, incluso, ignífuga.
 
Consulte con nuestro equipo comercial cual es la calidad más apropiada para sus necesidades.
 
 
Pavimento
Antideslizante, resistente a la intemperie y disponible en diferentes grados de resistencia dieléctrica. Cumple con los más exigentes criterios para ser homologado como material apto para construcciones con alta demanda de seguridad como, por ejemplo, buques militares.
 
En la sección dedicada a pavimentos de esta página web le indicamos aquellos diseños disponibles en calidades dieléctricas o consulte más detalles con nuestros expertos.
 
Ultima actualización 2014-06-27 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje