Membrana para desmoldeo de tejas

Elemento auxiliar en el proceso de moldeo de tejas y accesorios en arcilla.



membrana desmoldeo tejasEstas membranas facilitan la labor de desmoldeo de la pieza de arcilla del molde y les proporciona el acabado exterior requerido.

Su especial composición en caucho natural les confiere excepcionales propiedades mecánicas y durabilidad: soportan fuertes tensiones y deformaciones, recuperando su elasticidad durante gran número de ciclos.  
 

Nuestros productos
La composición y consistencia de la arcilla, el tipo de prensa o el diseño de la teja son factores que determinan la elasticidad y resistencia al calor que ha de ofrecer esta membrana. Según el caso, recomendamos diferentes tipos de formulaciones:
 
Ref Color Dureza
Sh.A
RF09 Natural 40
R397 Rojo 35
RF08 Negro 40 Mayor Resistencia al calor
Otros colores disponibles
 
 
Espesores y acabados superficiales
Estas membranas se comercializan en varios espesores y con acabados texturizados en ambas caras pudiendo ser, incluso, diferentes en la misma membrana para adecuarse a las particularidades de cada proceso productivo.

El espesor y el acabado final de una de sus caras, la que va junto al molde, vienen definidos por la exigencia técnica del proceso. La impresión de la otra cara de la membrana será la que ofrezca el acabado final de la teja.
 
Espesores: 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm y 2 mm.

Tipos de impresión recomendados según la granulometría, viscosidad y grado de adherencia de la arcilla:
Gama de tejas Impresión Granulometría Viscosidad Adherencia
Rústicas Gruesa Alta Alta Alta
Standard Fina Fina Media Baja
Lisas Superfina Fina Baja Sin adherencia

 
Presentación
En rollos o placas.
 
 
Consulte con nuestro equipo comercial cual es la solución más apropiada en su caso.
 
Ultima actualización 2013-08-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje