Banda impermeabilizante

Sistema de sellado flexible de juntas y fisuras conocido anteriormente como Banda de Hypalon®



Nuestra banda impermeabilizante es un excelente sistema de sellado flexible para juntas de dilatación y reparación de fisuras. Es una solución a largo plazo ya que ofrece un sellado perfecto sobre gran diversidad de materiales: cemento, metal, PVC, etc.
 
Esta banda flexible presenta una combinación equilibrada de propiedades mecánicas y resistencia química que la hace apropiada para :
 
  • Juntas de dilatación
  • Fisuras en acero, fundición, hormigón, PVC, etc
  • Sistemas de impermeabilización para: Cimientos, elementos soterrados y conducciones; Sótanos, garajes subterráneos, terrazas de aparcamientos elevados; Túneles; Cisternas, depósitos, tanques y silos; Piscinas; Sistemas de canalización; Puentes.

 

 Catálogo Banda impermeabilizante [pdf, 126 kb]

 

 

banda de hypalon

banda de hypalon banda de hypalon

 

 

Características

 

Espesor
(mm)
  Ancho  
(mm)
Longitud
(mm)
banda de hypalon




1

2

100

20.000
150
200
250
Posibilidad de otras medidas

 

 

Propiedades
 

  • Apropiado para aplicar sobre una gran variedad de materiales
  • Impermeable al agua, al aire y al vapor
  • Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV
  • Elevada flexibilidad que permite otros movimientos además de la dilatación y contracción
  • Buena resistencia a productos químicos
  • Amplio rango de temperaturas de trabajo
  • Inodoro

 

 

Instalación

  • Instalación rápida y sencilla (no necesita activación)
  • Apropiado para aplicar sobre una gran variedad de materiales
  • Para facilitar el anclaje de la banda, ésta presenta un taladrado en los laterales
 

Descargar guía de instalación [pdf, 120 kb]

Ficha adhesivo [pdf, 100 kb] 

También le puede interesar 

Plancha de CSM (Hypalon®)

 Plancha de EPDM

Plancha de Butyl 


Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Históricamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

Ultima actualización 2013-08-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje