Plancha de goma

Plancha de gomaTrelleborg Elastomer Laminates es el PRIMER FABRICANTE DE LÁMINA O PLANCHA DE GOMA A NIVEL EUROPEO.

Especialistas en nuevos desarrollo de nuevos productos, fabricamos la mayor gama de plancha de goma existente en el mercado.En ella, encontrará siempre la mejor solución para cualquier problema de sellado o de protección contra la abrasión que nos plantee, incluso en los entornos industriales más exigentes.

Formulaciones:
En todo tipo de elastómeros, con calidad siempre definida y certificada, optimizando el empleo del producto. En Dureza entre 30 y 90º Sh A.

 

Acabados - Presentación

Formas y dimensiones
  • Lisa ambas caras.
  • Lisa a una cara e impresión de tela en la otra.
  • Ambas caras con impresión de tela.
  • Mates o acabados especiales en una o las dos caras.
  • En rollos, tiras o placas.
  • En espesores desde 0,2 mm a 150 mm.
  • En anchos variables hasta 2000 mm.

 

Acabado plancha goma

 

Placas de gomaRollos de goma

 

           NR - SBR - NITRILICO - CLOROPRENO - EPDM - SILICONA
                                       
VITON ®CSM - BUTYL

® Trade mark registered by Dupont Dow Elastomer
 
Ultima actualización 2014-07-10 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje