Picos

Un concepto distinto y eficaz en el Pavimento de Caucho para la limpieza de las suelas del calzado. Antideslizante, atractivo, cómodo para pisar. En rollos y alfombras. Idóneo para lugares de trabajo, reduce el cansancio y contribuye a aumentar la productividad.

ROLLOS   Ref. 091   Ref.101
Espesores 10 mm 16 mm
Medidas (Largo x Ancho)   10 x 1m   8 x 1m
Colores Negro


ALFOMBRAS   Ref. EFE   Ref. EFS
Espesores   7 mm   16 mm
Medidas (Largo x Ancho)

0,335 x 0,490 m
0,390 x 0,580 m
0,690 x 1,090 m
0,55 x 0,38 m
0,60 x 0,40 m
0,80 x 0,60 m
0,20 x 0,80 m
1,80 x 0,90 m
Colores Negro

 


Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Historicamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

Ultima actualización 2013-08-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje