Pavimentos de altas prestaciones técnicas

Especiales para su instalación en lugares con fuertes exigencias de resistencia y seguridad: espacios públicos de alto tránsito, entornos navales y off-shore o instalaciones militares.



Nuestros pavimentos de alto rendimiento combinan resistencias al desgaste, fuego, eléctricas y a aceites en distintos grados para que usted pueda encontrar soluciones a la medida de sus necesidades.
 

 

 

Larga vida, seguridad y confort 

• Resistencia a impactos
• Resistencia a la intemperie
• Antideslizante
• No refleja la luz
• Amortiguación de vibraciones
• Aislamiento de ruidos
• Instalación sencilla y duradera
• De fácil limpieza y mantenimiento


 

Certificaciones

Especificaciones superadas por nuestros pavimentos para instalaciones militares

• MIL – R – 6855E (Dept. of Defense, USA)
• MIL – M – 15562C (US Navy)
• IMO A.653 (16) (Internacional)
• MMI – TMM 94/52 (Marina Militare, Italia)
• NAV 80-9395-0002-14-01B000 –Sep 2004 (Marina Militare, Italia)

 

Proveedor de la Marina
Atrás quedan ya los años dedicados a la investigación para desarrollar un material para los suelos interiores de los barcos de la Armada italiana que superara las estrictas condiciones exigidas por el Ministerio de Defensa:

• dieléctrico hasta los 40.000 voltios
• Test de antideslizamiento
• autoextingible
• con baja emisión de humos en caso de incendio.

Hoy en día Trelleborg suministra este pavimento dieléctrico ignífugo no sólo a la Marina Italiana sino también a Marinas de otros ejércitos como la Noruega, la Australiana, la Española, así como otros clientes con altas exigencias.


Clasificación europea de reacción y resistencia ante el fuego y emisión de humos


La más alta gama recibe la clasificación M2F1 según la norma UNE 23727 – 90 y la Euroclase Bfl-S1 según la UNE EN 13501-1:2002. Esto es, material con baja inflamabilidad y con baja emisión de humos transparentes y no tóxico



Estándares de resistencia dieléctrica


Nos apoyamos en la norma CEI IEC EN 60243-1 para garantizar la resistencia eléctrica de nuestros pavimentos que según el espesor puede llegar hasta los 60.000 voltios de tensión.

 


 

Diseños

Círculos

Lagrimado

 

Estribera

 
Alveolar
                             pavimento de circulos pavimento lagrimado Estribera pavimento alveolar
Resist. al fuego x x x
Resist. al aceite x x x x
Dieléctrico x x x
R. al desgaste x x x

 

Consulte con nuestro equipo comercial el material más indicado para su caso.

 

Ultima actualización 2013-08-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje