Lagrimado

Destinado para su instalación en aquellos entornos en los que la seguridad es primordial; fundamentalmente para equipamientos de suelo naval, marítimo y off-shore, industriales y militares. Su forma de lágrima asegura un buen agarre.

Pavimento lagrimadoEste pavimento ha superado las estrictas normativas  MIL–R–6588E (Dept. of Defense, USA),  MIL–M–15562C (US Navy), IMO A.653 (16) (Internacional) y MMI–TMM 94/52 (Marina Militare, Italia).
 
Disponible en:
 
 
PLACAS
Espesores 5,5 mm 5,5 mm
Medidas (Largo x Ancho) 2.000 x 914 mm 3.000 x 1.000 mm


 

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Historicamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle. 

 

Ultima actualización 2013-08-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje