Circulos

Destinados a aplicaciones generales múltiples.

Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc....,. así como en el equipamiento de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc....

Disponible en:
ROLLOS Ref. 2k1 Ref. 7A
Espesores 3 mm - 4,5 mm 4,5 mm
Medidas (Largo x Ancho) 10 x 1 m - 10 x 1,2 m 10 x 1 m
Colores Negro-Gris-Verde-Amarillo-Rojo-Azul-Marrón 



PLACAS Ref. 60086 Ref. 60061 Ref. 60063
Espesores 3 mm 3/4/6/10 mm 10 mm
Medidas (Largo x Ancho) 0,5 x 0,5 m 1 x 1 m 1 x 1 m
Colores      Negro-Gris-Verde-Amarillo-Rojo-Azul-Marrón

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Historicamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

 

Ultima actualización 2013-08-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje