Alveolar

Antideslizante, quitabarros, de gran poder de amortiguación y aislante. Es especialmente adecuado en zonas
de gran tránsito. Abierto o cerrado, permite un fácil desmontaje y limpieza, y es ideal como suelo en puestos de trabajo.
La variante abierta está desarrollada para autodrenaje y es especialmente indicada en áreas húmedas como
piscinas, balnearios, bares, zonas de playa o cualquier lugar que requiera drenaje. Idóneo para lugares de trabajo,
reduce el cansancio y contribuye a aumentar la productividad.

 

Disponible en:

Calidades resistentes al fuego
Calidades resistentes al aceite



 

PLACAS Ref. 6011 Ref. 6012
Espesores 14 mm 22 mm
Medidas (Largo x Ancho) 1,8 x 1m 1,5 x 1m
Colores Negro
Fondo Abierto o cerrado


ANTIFATIGA ENCASTRABLE   Ref. EA16
Espesores 16 mm
Medidas (Largo x Ancho)   0,914 X 0,914 m
Colores   Negro
Fondo   Abierto

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Historicamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

 

Ultima actualización 2013-08-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje