Accesorios


Todos estos diseños están disponibles también en material ignífugo clasificado M2F1 de acuerdo con los estándares europeos y, además, en una amplia gama de colores.

                    Fire resistant profile




 
Cantonera
Ref Color Nº Estrias Medidas Longitud Espesor
CP42   Negro   2   54 X 29 mm   4 m   4 mm
CP43   Negro   3   44 x 28 mm   4 m   6 mm
CP63   Negro 3   76 x 31 mm   4 m   6 mm
CP83 Negro   3 83 x 28 mm 4 m 8 mm

Cantonera CP42             Cantonera CP43             Cantonera CP83


 


Pisadera
  Pisadera
Color Nº Estrias Medidas Longitud Espesor
Negro   3   75 x 26 mm   4 m   15 mm


 



Esquinera                    Esquinera
Color Medidas Longitud Espesor
Negro   50 x 50 mm   4 m   5 mm

 




Peldaños       
Color Medidas Longitud Espesor
Negro 510 x 25 mm 1 m 6 mm


 


Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Historicamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

 

Ultima actualización 2013-08-13 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje