Pavimentos de caucho

Los Pavimentos de Caucho comprenden una amplia gama apropiada para la mayoría de los usos, con extraordinaria resistencia en todas las aplicaciones.
Idóneos para áreas de uso público, salas de espera, tiendas, restaurantes, escaleras, entradas, aeropuertos, terminales marítimas, barcos, escuelas, autobuses, protección contra impactos, protección de paredes, etc.



Características principales:

  • Aislantes
  • Antideslizantes
  • Amplia gama de colores
  • Confortables
  • Ecológicos
  • Fácil de limpiar
  • Fácil instalación
  • Homogéneos
  • Resistentes
  • Económicos
  • Durabilidad
  • Sellado


Pavimentos de altas prestaciones técnicas
Resistentes al fuego, con propiedades dieléctricas o antiestáticas, resistentes a aceites o hidrocarbonos, aislantes de vibraciones y ruidos... estas características se pueden combinar en diferentes grados para dar la mejor respuesta a las necesidades de cada entorno: Militar, Marítimo, Off-shore....
 
Calidades  dieléctricas
Disponemos de calidades especiales para Aplicaciones Eléctricas, según CEI IEC EN 60243-1, resistentes desde 30.000 a 60.000 voltios de tensión de prueba, según espesores. Norma CEI 167. Toda la gama de pavimentos puede ser producida bajo normas dieléctricas.

 
Calidades resistentes al fuego
La mayor parte de nuestra gama de pavimento pueden ser producida en materiales resistentes al fuego con baja emisión de humos de acuerdo con diferentes estándares europeos, incluso materiales clasificados  M2f1 (resistentes al fuego, autoextinguibles, con baja emisión de humos transparentes y no tóxicos).
 
 
Calidades resistentes a aceites
También producimos pavimentos en caucho resistente a aceites, grasas e hidrocarburos para su instalación en entornos industriales.
 
Ultima actualización 2015-06-18 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje