Información Relacionada






Pavimento táctil

El sistema de información táctil es la solución perfecta para las personas con problemas de visión ya que facilita el acceso al transporte público: ferroviario y aéreo. Gracias a su alto contraste táctil y visual, las marcas son fácilmente identificables, evitando el deslizamiento incluso en condiciones de humedad. Se puede aplicar en cualquier tipo de superficie y está disponible en diferentes dimensiones para facilitar su instalación en andenes, escaleras , rampas, vestíbulos, ascensores, etc.
    
 
Principales ventajas  
  • Gran contraste visual con las superficies que le rodean.
  •  Gran contraste sonoro con los revestimientos.
  •  Evita caídas.
  •  Accesible para sillas de ruedas.
  •  Ignífugo.
  •  Auto extinguible (M2) (Bfl s1).
  •  Baja emisión de humos (F1).
  •  Instalación rápida y sencilla.
  •  Limpieza fácil.
  •  Larga vida útil.
  •  Respeta el medio ambiente.

 

 

    Pavimento Táctil para cada zona de acceso:  
 
borde de andén

Zona Borde Andén D934F61211

Espesor - 5 mm
Largo - 2.520 mm
Ancho - 400 mm
Color - Amarillo
 
 
inicio escalera / ascensor
Inicio Escalera/ Ascensor   D934F61261
Espesor  -  6 mm
Largo - 2.400 mm
Ancho - 1.200 mm
Color - Amarillo
 
   
 
zona seguridad
Zona de Seguridad   D935F61221
Espesor  - 5 mm
Largo  - 2.560 mm
Ancho  - 1.200 mm
Color  - Naranja
  
               
 
                         
Ultima actualización 2008-03-28 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje