Ignifugos

CALIDAD ESPECIAL AUTOEXTINGUIBLE
CLASIFICACIÓN M2-F1
Especialmente ignífugo. Para aplicación en lugares públicos que requieren protección contra el fuego.
Resistente a ácidos, aceites y grasas.

Apropiado para exteriores. Excelente resistencia al desgaste. Ideal para tráfico intenso. Alto nivel de seguridad ed aplicaciones especiales como metros, trenes, barcos, discotecas, lugares, públicos, etc... ... con gran afluencia del público.
  • Autoextinguible (M2)
  • Baja Emisión de Humos (F1)
  • No tóxico. Libre de Halógenos.

Según norma francesa NF-F 92 507 y NF-F161101

Dureza
Carga Rotura
Resistencia al Desgarro
Resistencia a la abrasión
ASTMD 2240
ASTMD D412 DIE C
ASTM D624 DIE C
DIN 53516 (N)

90 Sh.A
60 Kg/cm2
30 kg/cm
170 mm3

Ultima actualización 2007-11-09 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje