Información Relacionada






Estriberas-Estriados

Fabricados con caucho SBR, aportando un buen aislamento al sonido y excelentes propiedades de amortiguación de vibraciones. Es resistente al desgaste y propiedades de amortiguación de vibraciones. Es resistente al desgaste y proporciona una buena superficie para el manejo de mercancías.

Disponemos de calidades especiales para Aplicaciones Eléctricas, según CEI IC243-1 resistentes desde 30.000 voltios de tensión de prueba, según espesores. Normas VDE 0303, CEI 167, DIN 53481. Toda la gama de pavimentos puede ser producida bajo normas dieléctricas.

 

Estribera Triangular Ref. 2G1
Espesores  3 mm - 4,5 mm - 6 mm - 9,5 mm
Medidas (Largo x Ancho) 10 x 1m - 10 x 1,2m - 20 x 1 m - 20 x 1,2 m
Colores Negro - Gris - Verde - Naranja - Azul


Estribera Rectangular Ref. BFA
Espesores 2,5 mm - 3 mm - 4 mm
Medidas (Largo x Ancho) 15 x 1,5
Colores Negro - Gris - Verde - Naranja - Azul


Pavimento Estriado Ref. 7E
Espesores 5,8 mm
Medidas (Largo x Ancho) 10 x 1m
Colores Negro - Gris - Verde - Naranja - Azul


Pavimento Estriado Medio 
Ref Color Espesor Peso Longitud Ancho
215166 Negro 3.5 mm 3,7 kg/m2 10 m 1,0 m
217166 Negro 3.5 mm 3,7 kg/m2 10 m 1,2 m
218166 Negro 3.5 mm 3,7 kg/m2 10 m 1,3 m
219166 Negro 3.5 mm 3,7 kg/m2 10 m 1,4 m
215167 Gris 3.5 mm 3,7 kg/m2 10 m 1,0 m
217167 Gris 3.5 mm 3,7 kg/m2 10 m 1,2 m
218167 Gris 3.5 mm 3,7 kg/m2 10 m 1,3 m
219167 Gris 3.5 mm 3,7 kg/m2 10 m 1,4 m


Pavimento Estriado Ancho
Ref Color Espesor Peso Longitud Ancho
1643270 Negro 12 mm 11,3 kg/m2 3,0 m 1,53 m
37861 Gris 14 mm 15,7 kg/m2 2,8 m 1,35 m
37846 Negro 14 mm 15,0 kg/m2 2,8 m 1,35 m
37853 Gris 14 mm 14,5 kg/m2 2,8 m 1,35 m


Pavimento Ulvex
Ref Color Long. Onda Altura Longitud Long. Andada
Ulvex Senior
2857760 Gris 5 m 20 mm 10 m 0,8 m
2857770 Gris 5 m 20 mm 10 m 1,0 m
2857780 Gris 5 m 20 mm 10 m 1,2 m
2857730 Negro 5 m 20 mm 10 m 0,8 m
2857740 Negro 5 m 20 mm 10 m 1,0 m
2857750 Negro 5 m 20 mm 10 m 1,2 m
Ulvex Junior
982595 Negro 1,2 m 10 mm 10 m 7,0 m
982603 Gris 1,2 m 10 mm 10 m 7,0 m
Ulvex Baby
1462780 Negro 1 m 6 mm 10 m 10,0 m
982629 Gris 1 m 6 mm 10 m 10,0 m


Ultima actualización 2007-11-09 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje