Circulos
Destinados a aplicaciones generales múltiples.
Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, etc....,. así como en el equipamiento de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc....
| ROLLOS |
Ref. 2k1 |
Ref. 7A |
| Espesores |
3 mm - 4,5 mm |
4,5 mm |
| Medidas (Largo x Ancho) |
10 x 1 m - 10 x 1,2 m |
10 x 1 m |
| Colores |
Negro-Gris-Verde-Amarillo-Rojo-Azul-Marrón
|
| PLACAS |
Ref. 6086 |
Ref. 6006 |
Ref. 60063 |
| Espesores |
3 mm |
3/4/6/10 mm |
10 mm |
| Medidas (Largo x Ancho) |
0,5 x 0,5 m |
1 x 1 m |
1 x 1 m |
| Colores |
Negro-Gris-Verde-Amarillo-Rojo-Azul-Marrón |